The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Jaluzi kontrolü - Berker S.1
    • 16201616
    EAN
    4011334222408
    VPE
    10 Parçalar
    • Jaluzi kontrolü - Berker S.1

    ok,sembolü,/B.3/B.7, ant. mat 16201616

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    ok,sembolü,/B.3/B.7, ant. mat

    16201616

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Tekli kapak
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7021
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      54,90 mm
    • Genişlik
      55,70 mm
    • Derinlik
      22 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Kelepçe montajı
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Hayır
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    Yapılandırma
    • Dokunsal sembollü
      Hayır
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16201616
    PDF
    RoHS report 16201616
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 16201616 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 16201616

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      16441909 - 2'li kapak ok baskılı B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      16441909
      2'li kapak ok baskılı B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 2
      85741188 - blind zaman şalteri, ekran,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      85741188
      blind zaman şalteri, ekran, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 3
      16441606 - 2'li kapak, ok baskılı B.3/B.7, antrasit mat
      16441606
      2'li kapak, ok baskılı B.3/B.7, antrasit mat
    • 4
      85741182 - blind zaman şalteri, ekran, parlak beyaz
      85741182
      blind zaman şalteri, ekran, parlak beyaz
    • 5
      16201919 -  ok,sembolü,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      16201919
      ok, sembolü, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin