Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTekli kapak
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik54,90 mm
-
Genişlik55,70 mm
-
Derinlik22 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiKelepçe montajı
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izleme
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
Yapılandırma
-
Dokunsal sembollü
-
Related SystemsS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
İndirilenler
Daha fazla belge