The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1
    • 3315411606
    EAN
    4011334330394
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1

    VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat 3315411606

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat

    3315411606

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Frekans
    • Frekans, video
      160 MHz
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7021
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      23,50 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      13 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      VGA
    • kablo kesiti
      1,50 - 1,50 mm²
    • Bağlantı sayısı
      1
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Ekipman
    • Blendajlı
      Evet
    • Toz kapağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 3315411606
    PDF
    Hager RoHS report 3315411606
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 3315411606 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 3315411606

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      11701606 - toz koruma malzeme, B.3/B.7, ant. mat
      11701606
      toz koruma malzeme, B.3/B.7, ant. mat
    • 2
      3315408989 - VGA vb,/B.3/B.7, parlak beyaz
      3315408989
      VGA vb, /B.3/B.7, parlak beyaz
    • 3
      3315428982 - Yüksek çözünrllk priz, parlak beyaz
      3315428982
      Yüksek çözünrllk priz, parlak beyaz
    • 4
      260205 -
      260205
    • 5
      3315408982 - VGA priz, parlak beyaz
      3315408982
      VGA priz, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin