Teknik özellikler
Kurulum, montaj
-
Kurulum noktasıSıva altı montaj
Ayarlar
-
Konfor sıcaklık ayar noktası10 - 40 °C
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik42 mm
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V AC
Gerilim
-
Anma gerilimi230 - 230 V
Elektrik akımı
-
maksimum anahtarlama akımı10 A
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
Güç
-
Beklemede güç tüketimi (sol beklemede)1,20 W
Kullanım koşulları
-
Enerji verimlilik sınıfıIV (2%)
Ekipman
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı0,50 K
-
Prob tipiDirençli sensör
-
Ekran tipiLCD
-
Yaz-/kış geçişiEvet
Ekran
-
Ortam sıcaklığı ekranı ileEvet
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Kurulum kılavuzu en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Kurulum kılavuzu en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-01-19
PDF155,89 kB
Daha fazla belge