Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 19 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıTekli kapak
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik54,90 mm
-
Genişlik55,70 mm
-
Derinlik22 mm
Bağlantı
-
Montaj tipiKelepçe montajı
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeHayır
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
Yapılandırma
-
Dokunsal sembollüHayır
-
Related SystemsS.x/B.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge