The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker S.1
    • 11099082
    EAN
    4011334294153
    VPE
    10 Parçalar
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker S.1

    adap. halkasısı, 50x50mm, beyaz 11099082

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    adap. halkasısı, 50x50mm, beyaz

    11099082

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Beyaz
    • RAL kod
      RAL'a benzer 1013
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      55,50 mm
    • Derinlik
      8,50 mm
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11099082
    PDF
    RoHS report 11099082
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 11099082 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11099082

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      6710091909 - kör kapak, taban+kutu lar,/B.3/B.7, parlak byz mat plastik
      6710091909
      kör kapak, taban+kutu lar, /B.3/B.7, parlak byz mat plastik
    • 2
      10091919 - kör kapak, vidalı,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      10091919
      kör kapak, vidalı, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 3
      11099089 - adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7,  beyaz
      11099089
      adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7, beyaz
    • 4
      10091606 - kör kapak, B.3/B.7, ant. mat
      10091606
      kör kapak, B.3/B.7, ant. mat
    • 5
      6710098989 - kör kapak, taban + ayırıcı pençeler,/B.3/B.7, parlak beyaz
      6710098989
      kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, /B.3/B.7, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin