Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kodRAL'a benzer 7021
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik11,60 mm
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
Bağlantı
-
Montaj tipiTırnaklı montaj, Vida bağlantısı
-
Pençeli kurulum ileHayır
Tanımlama
-
Montaj düzenlemesiPriz çıkışlı temel eleman
-
Related SystemsS.x/B.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Daha fazla belge