The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker S.1
    • 11099089
    EAN
    4011334294160
    VPE
    10 Parçalar
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker S.1

    adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7, beyaz 11099089

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7, beyaz

    11099089

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      9010
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      55,50 mm
    • Derinlik
      8,50 mm
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11099089
    PDF
    RoHS report 11099089
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 11099089 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11099089

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      6710091404 - kör kapak, B.7, al. mat,lake
      6710091404
      kör kapak, B.7, al. mat, lake
    • 2
      10091909 - kör kapak,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      10091909
      kör kapak, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 3
      6710091606 - kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, B.3/B.7, ant. mat
      6710091606
      kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, B.3/B.7, ant. mat
    • 4
      10098919 - kör kapak, vidalı,B.3/B.7, beyaz
      10098919
      kör kapak, vidalı, B.3/B.7, beyaz
    • 5
      6710098982 - kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, parlak beyaz
      6710098982
      kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin