The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker S.1
    • 6710091909
    EAN
    4011334276586
    VPE
    10 Parçalar
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker S.1

    kör kapak, taban+kutu lar,/B.3/B.7, parlak byz mat plastik 6710091909

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    kör kapak, taban+kutu lar,/B.3/B.7, parlak byz mat plastik

    6710091909

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9010
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      41,50 mm
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Tırnaklı montaj, Vida bağlantısı
    • Pençeli kurulum ile
      Evet
    Tanım­lama
    • Montaj düzen­lemesi
      Priz çıkışlı temel eleman
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6710091909
    PDF
    Hager RoHS report 6710091909
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 6710091909 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 6710091909

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      11091616 - adap. halkasısı, 50x50mm,B.3/B.7, antrasit mat
      11091616
      adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7, antrasit mat
    • 2
      10091919 - kör kapak, vidalı,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      10091919
      kör kapak, vidalı, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 3
      11099089 - adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7,  beyaz
      11099089
      adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7, beyaz
    • 4
      11091919 - adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      11091919
      adap. halkasısı, 50x50mm, B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 5
      6710098982 - kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, parlak beyaz
      6710098982
      kör kapak, taban + ayırıcı pençeler, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin