The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • 20441606
    EAN
    4011334354673
    VPE
    1 parça

    Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, B.3/B.7, ant. mat 20441606

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Termostat, NA kontak, p zaman ayarlı, B.3/B.7, ant. mat

    20441606

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler

    Teknik özellikler

    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Ayarlar
    • Konfor sıcaklık ayar noktası
      10 - 40 °C
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      42 mm
    Güç kaynağı
    • Besleme gerilimi
      230 V AC
    Gerilim
    • Anma gerilimi
      230 - 230 V
    Elektrik akımı
    • maksimum anahtar­lama akımı
      10 A
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    Güç
    • Beklemede güç tüke­timi (sol beklemede)
      1,20 W
    Kullanım koşul­ları
    • Enerji verim­lilik sınıfı
      IV (2%)
    Ekipman
    • Anahtar­lama sıcaklığı farkı
      0,50 K
    • Prob tipi
      Dirençli sensör
    • Ekran tipi
      LCD
    • Yaz-/kış geçişi
      Evet
    Ekran
    • Ortam sıcaklığı ekranı ile
      Evet

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 20441606
    PDF
    RoHS report 20441606
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 20441606 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 20441606

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03) | Hager Türkiye

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2015-08-20

      PDF
      971,74 kB
      Resim Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Türkiye

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2023-08-14

      PDF
      536,51 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-01-19

      PDF
      156,56 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-01-19

      PDF
      155,89 kB
    Daha fazla belge

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin