Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
4568
FCC priz, 8 (4) kutuplu, cat.3, beyaz
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 16 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kodRAL'a benzer 9010
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik55 mm
-
Genişlik55 mm
-
Derinlik16,60 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiUAE/IAE (ISDN)
-
Bağlantı sayısı1
-
Montaj tipiMontaj vidası
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
-
Related SystemsS.x/B.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Uygunluk beyanı
Uygunluk beyanı en-GB 2026-11-09
PDF379,84 kB
Daha fazla belge