• Berker S.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1
    • 3315391606
    EAN
    4011334330158
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1

    3315391606

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    3315391606

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Ölçüler
    • Derinlik
      36,40 mm
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      24,90 mm
    Ekipman
    • Toz kapağı ile
      Hayır
    • Menteşeli kapak ile
      Hayır
    • Blendajlı
      Evet
    Malzemeler
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7021
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • İşlem
      İşlem görmemiş, Vernikli
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      USB
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Metinler
    • kurulum modu
      Kör kapaklar olmadan

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 3315391606
    PDF
    RoHS report 3315391606
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 3315391606 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 3315391606

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      11961909 - Hoparlör kapağı,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      11961909
      Hoparlör kapağı, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 2
      3315411606 - VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat
      3315411606
      VGA priz, vidalı terminalleri, B.3/B.7, ant. mat
    • 3
      3315391909 - USB'li priz
      3315391909
      USB'li priz
    • 4
      12031606 - hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, B.3/B.7, ant. mat
      12031606
      hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, B.3/B.7, ant. mat
    • 5
      3315431606 - Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, B.3/B.7, ant. mat
      3315431606
      Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, B.3/B.7, ant. mat
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
    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin