toz korumalı 2, B.3/B.7, kutup beyaz mat plastik 11811909
EAN
4011334221241
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
454101
2'li kırmızı kapakmodüler jak için
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 16 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Kapasite
-
Modül sayısı2
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik55 mm
-
Genişlik55 mm
-
Derinlik14 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiModüler jak
-
Bağlantı sayısı2
-
Montaj tipiMontaj vidası
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK02
-
Related SystemsBerker S.x/B.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge