The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1
    • 3315391606
    EAN
    4011334330158
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker S.1

    USB/3,5mm ses vb. priz, B.3/B.7, ant. mat 3315391606

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    USB/3,5mm ses vb. priz, B.3/B.7, ant. mat

    3315391606

    • Teknik özellikler
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Frekans
    • Ses frekansı
      20 - 20 Hz
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      36,40 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      27 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      24,90 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      USB
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Ekipman
    • Blendajlı
      Evet
    • Toz kapağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    • Related Systems
      S.x/B.x

    İndirilenler

    • Resim 3315391606 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 3315391606

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      3315408989 - VGA vb,/B.3/B.7, parlak beyaz
      3315408989
      VGA vb, /B.3/B.7, parlak beyaz
    • 2
      12038989 - hava koruması için malzeme 2-/3 delikli/B.3/B.7, parlak beyaz
      12038989
      hava koruması için malzeme 2-/3 delikli/B.3/B.7, parlak beyaz
    • 3
      10191404 - B.7, merkezi plaka, al. mat,lake
      10191404
      B.7, merkezi plaka, al. mat, lake
    • 4
      10191909 - B.3/B.7, merkezi plaka, beyaz, mat, plastik
      10191909
      B.3/B.7, merkezi plaka, beyaz, mat, plastik
    • 5
      14078989 - FCC/B.3/B.7, parlak beyaz
      14078989
      FCC/B.3/B.7, parlak beyaz

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin