lamba yüzeyi E10, B.3/B.7, ant. mat 11241606
EAN
4011334221135
VPE
10 Parçalar
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
5101
Buton ve lamba E10 modül ekleri
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 16 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Bağlantı
-
Lamba soketi tipiE10
Malzemeler
-
ColourAntrasit
-
RAL kod7021
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Kesim çapı27,20 mm
Metinler
-
KünyeBaskısız
-
kurulum moduTak-çıkar montaj için merkezî plaka
-
EtiketEtiket alanı olmadan
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related SystemsBerker S.x/B.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin