The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Oda sıcaklığı kontrol üniteleri
    • 11091404
    EAN
    4011334221074
    VPE
    10 Parçalar
    • Tamam­layıcı ürünler - Berker S.1
    • Oda sıcaklığı kontrol üniteleri
    • Daha fazla gör

    ara halka, B.7, al. mat,lake 11091404

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    ara halka, B.7, al. mat,lake

    11091404

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Alüminyum
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9006
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      Vernikli
    Ölçüler
    • Yükseklik
      55,50 mm
    • Genişlik
      55,50 mm
    • Derinlik
      8,50 mm
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11091404
    PDF
    RoHS report 11091404
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 11091404 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11091404

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      75441185 - Buton arayüzlü termostat, B.3/B.7, mat,antrasit
      75441185
      Buton arayüzlü termostat, B.3/B.7, mat, antrasit
    • 2
      75941001 - Sensör girişi, KNX
      75941001
      Sensör girişi, KNX
    • 3
      75441273 - KNX termostat, Integro bus bağl KNX-K.5, çelik, mat metal malzeme
      75441273
      KNX termostat, Integro bus bağl KNX-K.5, çelik, mat metal malzeme
    • 4
      75441275 - KNX termostat, Integro Bus bağl.KNX- K.1, ant. mat,lake
      75441275
      KNX termostat, Integro Bus bağl.KNX- K.1, ant. mat, lake
    • 5
      80440100 - KNX termostat, renkli ekran, Integro Bus bağl.KNX
      80440100
      KNX termostat, renkli ekran, Integro Bus bağl.KNX

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin