KNX termostatları + oda kont.leri için kapak, Q.1/Q.3, beyaz kadifemsi 80960129
EAN
4011334416494
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 1 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıKadifemsi
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemVernikli
Ölçüler
-
Yükseklik58,30 mm
-
Genişlik58,30 mm
-
Derinlik12 mm
Bağlantı
-
KNX radyo Bus sistemi ileHayır
-
Montaj tipiKelepçe montajı
Ekipman
-
Pencere/ışık çıkışını izlemeEvet
Aksesuarlar
-
Etiket alanı vardırHayır
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20