The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker S.1
    • Otel uygu­laması - Berker S.1
    • 16401606
    EAN
    4011334221760
    VPE
    10 Parçalar
    • Otel uygu­laması - Berker S.1

    baskılı, otel kart,kırmızı mercek, B.3/B.7, ant. mat 16401606

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    baskılı, otel kart,kırmızı mercek, B.3/B.7, ant. mat

    16401606

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Otel kartı
    Malzemeler
    • Colour
      Antrasit
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7021
    • Yüzey kaplaması
      Matt
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      50 mm
    • Genişlik
      56 mm
    • Derinlik
      22 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Kelepçe montajı
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Evet
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      S.x/B.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16401606
    PDF
    RoHS report 16401606
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 16401606 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 16401606

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager Türkiye

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Resim Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Türkiye

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Resim Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05) | Hager Türkiye

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Kurulum kılavuzu en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
      Resim Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Türkiye

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Uygunluk beyanı International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      16401909 - kapak göst. f.otel,kırmızı mercek, B.3/B.7, beyaz M. plas.
      16401909
      kapak göst. f.otel, kırmızı mercek, B.3/B.7, beyaz M. plas.
    • 2
      16409909 - Otel kartı için röle anahtarı malzemesi,/B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
      16409909
      Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, /B.3/B.7, beyaz, mat, plastik
    • 3
      16408989 - baskılı, otel kartı,kırmızı, B.3/B.7, beyaz gl.
      16408989
      baskılı, otel kartı, kırmızı, B.3/B.7, beyaz gl.
    • 4
      16409906 - Otel kartı için röle anahtarı malzemesi,/B.3/B.7, ant. mat
      16409906
      Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, /B.3/B.7, ant. mat
    • 5
      16408984 - Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, al. mat,lake
      16408984
      Otel kartı için röle anahtarı malzemesi, al. mat, lake

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin