The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Sensörler
    • Otomasyon anahtar­ları
    • 80142180
    EAN
    3250617153799
    VPE
    1 parça
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Otomasyon anahtar­ları

    80142180

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    80142180

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    Olması gereken aksesuarlar

    Previous
    Previous
    80960389
    80960389
    2'li buton modülü kapağı, şeffaf cam, /B.3/B.7, prlk beyaz
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    80960383
    80960383
    2'li buton modülü, şeffaf cam, /B.3/B.7, al. mat, lake
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    80960382
    80960382
    2'li buton modülü kapağı, şeffaf cam, /B.3/B.7, parlak beyaz
    Listeye ekle
    Listeye ekle
    80960385
    80960385
    2'li buton modülü kapağı, şeffaf cam/B.3/B.7, ant. mat
    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 15 mevcut ürünler

    Referans olarak

    • 10238919

      3'lü yatay çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10228919

      2'li çerçeve yatay, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10138919

      3'lü dikey çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10128919

      2'li dikey çerçeve, kutup beyaz

      €0,00  / *
    • 10149909

      4'lü çerçeve, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 10148989

      4'lü çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10148982

      4'lü çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10139909

      3'lü çerçeve, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 10129909

      2'li çerçeve, kutup beyazı, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 10128989

      2'li çerçeve, kutup beyaz

      €0,00  / *
    • 10128982

      2'li çerçeve, kutup beyaz

      €0,00  / *
    • 13098989

      1'li çerçeve, beyaz

      €0,00  / *
    • 10159909

      5'li çerçeve, beyaz, mat, plastik

      €0,00  / *
    • 10158989

      5'li çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10158982

      5'li çerçeve, parlak beyaz

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Kurulum, montaj
    • Kurulum noktası
      Sıva altı montaj
    Kullanım koşul­ları
    • çalıştırma sıcaklığı
      -5 - 45 °C
    Elektrik akımı
    • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
      10 mA
    Fonksiy­onlar
    • Oda sıcaklığı kontrolörü ile
      Hayır
    Ölçüler
    • Bütün­leşik derinlik
      31 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      34 mm
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      42 mm
    Ekipman
    • Çalıştırma noktalarının sayısı
      4
    Kontroller ve göstergeler
    • LED ekranlı
      Evet
    Malzemeler
    • Colour
      Açık gri
    • RAL kod
      RAL'a benzer 7035
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Ekran
    • Ekran ile
      Hayır
    Metinler
    • Fonksiyon
      Zaten tetiklenmiş otomatik işlevlerin manuel olarak kesilmesi için işlev
    • Koruma
      Sökül­meye karşı koruma ile
    • Sıcaklık
      Ölçülen değerlerin nesne üzer­inden çıkışını sağlayan entegre sıcaklık sensörü
    Teslimat kapsamı
    • Bus bağlantısı dahil
      Evet
    Veri Kanunu’na uygunluk
    • Veri üretmek
      Evet
    • Veri türleri
      Temel bilgiler, Genel KNX telgrafı
    • Veri biçimleri
      KNX (TP)
    • Tahmini günlük veri hacmi
      10 KB - 100 KB
    • Gerçek zamanlı veri üretimi
      Evet
    • Cihazda depolanan veriler
      Hayır

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACH declaration 80142180
    PDF
    RoHS report 80142180
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 80142180 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 80142180

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Kurulum kılavuzu en-GB 2021-09-30 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu en-GB 2021-09-30

      PDF
      1,32 MB
      Resim Kurulum kılavuzu pl-PL, ru-RU, tr-TR 2021-09-30 | Hager Türkiye

      Kurulum kılavuzu pl-PL, ru-RU, tr-TR 2021-09-30

      PDF
      1,36 MB
    • KNX ürün veritabanı

      Resim ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager Türkiye

      ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

      KNX ürün veritabanı International 2020-01-01

      KNXPROD
      558,41 kB
    • Uygulama Kılavuzu

      Resim Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link | Hager Türkiye

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-01-17

      PDF
      2,11 MB
      Resim Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link | Hager Türkiye

      Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2022-01-17

      PDF
      2,11 MB
      Resim Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10)

      Uygulama Kılavuzu en-GB 2021-10-12

      PDF
      2,13 MB
      Resim Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (TR, 2021-11) | Hager Türkiye

      Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (TR, 2021-11)

      Uygulama Kılavuzu tr-TR 2021-11-29

      PDF
      2,18 MB
    • Uygunluk beyanı

      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-07-30

      PDF
      268,69 kB
      Resim Declaration of Conformity | Hager Türkiye

      Declaration of Conformity

      Uygunluk beyanı International 2021-07-30

      PDF
      255,22 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      80142329 -
      80142329
    • 2
      75665726 - 5'li sıcaklık sensörü, gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi
      75665726
      5'li sıcaklık sensörü, gösterge, Q.1/Q.3, antrasit kadifemsi
    • 3
      80660100 - KNX oda kumanda, ekranlı ve entegre
      80660100
      KNX oda kumanda, ekranlı ve entegre
    • 4
      80960282 - 1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam,/B.3/B.7, parlak beyaz
      80960282
      1'li buton modülü kapağı, şeffaf cam, /B.3/B.7, parlak beyaz
    • 5
      80141180 -
      80141180

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin