Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Montagebricka 4 tillgängliga produkter -
Sensor till rörelsedetektor 2 tillgängliga produkter -
Vippströmställare 15 tillgängliga produkter -
Jalusibrytare / tryckknapp 1 tillgängliga produkter -
Trestegsbrytare 1 tillgängliga produkter -
Tryckknapp 7 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Kapacitet
-
Antal fack3
Material
-
FärgAluminium
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9006
-
YtbehandlingBlank, Matt
-
MaterialAluminium
-
BehandlingAnodiserad/Eloxerad
Dimensioner
-
Höjd90 mm
-
Bredd232 mm
-
Djup7,50 mm
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Installation, montering
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10132674
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 10132674
Ram 3-fack, Aluminium, R.8
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Mer dokumentation