Ram 3-fack, Aluminium, R.1, vit botten 10132174
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Rumstermostat 6 tillgängliga produkter
-
strömställare 23 tillgängliga produkter
-
Dimmer 7 tillgängliga produkter
-
Tryckknapp 16 tillgängliga produkter
-
Uttag 14 tillgängliga produkter
-
Se mer 155 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
- Rumstermostat
- strömställare
- Dimmer
- Tryckknapp
- Uttag
- Timer
- Reglerdon DALI/ 1-10V
- Ljussignal
- Jordfelsbrytare (RCCB)
- Trestegsbrytare
- Blindlock
- Mittplatta för informationsbelysningens signalinsats
- Elektronisk strömställare
- Tryckknapp KNX
- Vippströmställare för bussystem
- Tidur för bussystem
- USB-uttag
- Montagebricka
- Multimediauttag
- Sensor till rörelsedetektor
- Datauttag
- Antennuttag
- Jalusibrytare / tryckknapp
- Centrumbrickor
- Jalusistyrning
- Centrumbricka
- Tillbehör/ tätningskit IP44
-
20262045
Rumstermostat (CO), R.x, för värme och kyla, Svart
0,00 kr / * -
20262089
Rumstermostat (CO), R.x, för värme och kyla, Vit
0,00 kr / * -
20302045
Rumstermostat (NC), R.x, med On/Off, LED-indikering, Svart
0,00 kr / * -
20302089
Rumstermostat (NC), R.x, med On/Off, LED-indikering, Vit
0,00 kr / * -
20342045
Golvvärmetermostat (NO), R.x, med On/Off, LED, givare 4m, Svart
0,00 kr / * -
20342089
Golvvärmetermostat (NO), R.x, med On/Off, LED, givare 4m, Vit
0,00 kr / *
-
3031
Vippomkopplare OBS! Utgått
0,00 kr / * -
3032
Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
0,00 kr / * -
3035
Strömställarinsats kron 10A, med klor
0,00 kr / * -
3036
Strömställarinsats trapp 10A, med klor
0,00 kr / * -
3037
Strömställarinsats kors 10A, med klor
0,00 kr / * -
3966
Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
0,00 kr / * -
303212
Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
0,00 kr / * -
3033030,00 kr / *
-
303501
Strömställare Kron, rund, insats med klor
0,00 kr / * -
303550
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
0,00 kr / * -
303601
Strömställare Trapp/1-polig, 10AX, rund, insats med klor
0,00 kr / * -
303650
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
0,00 kr / * -
303701
Strömställare Kors, 10AX, rund, insats med klor
0,00 kr / * -
303808
Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10AX, med klor
0,00 kr / * -
382610
Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
0,00 kr / * -
383620
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
0,00 kr / * -
613032
Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
613035
Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / * -
613036
Strömställarinsats Trapp, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
613037
Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / *
-
2873
Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor
0,00 kr / * -
2909
Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
0,00 kr / * -
2973
Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor
0,00 kr / * -
296110
Vriddimmer LED Komfort, 3-100W, master för 1360643, insats med klor
0,00 kr / * -
296210
Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor
0,00 kr / * -
854211000,00 kr / *
-
85421201
Tryckdimmerinsats 70W LED, R.x, 1930, R.classic, Elektronisk plattform
0,00 kr / *
-
5031
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
0,00 kr / * -
5035
Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor
0,00 kr / * -
5036
Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor
0,00 kr / * -
385620
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
0,00 kr / * -
395619
Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets
0,00 kr / * -
503101
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
0,00 kr / * -
503150
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
503203
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor
0,00 kr / * -
503404
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
0,00 kr / * -
503808
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
0,00 kr / * -
615031
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / * -
615035
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
615036
Tryckknapp (återfj strömst) trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / * -
16402045
Centrumbricka Hotellkortsbrytare, R.1/ R.3, Plast, Svart
0,00 kr / * -
16402089
Centrumbricka Hotellkortsbrytare, R.1/ R.3, Plast, Vit
0,00 kr / * -
61503501
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1 NO/ 1 NC, u klor, skruvanslutning
0,00 kr / *
-
47232089
Uttag 1-vägs, R.x, snabbanslutning, Vit
0,00 kr / * -
47232045
Uttag 1-vägs, R.x, snabbanslutning, Svart
0,00 kr / * -
41232089
Uttag 1-vägs, R.x, skruvanslutning, Vit
0,00 kr / * -
41232045
Uttag 1-vägs, R.x, skruvanslutning, Svart
0,00 kr / * -
41092089
Uttag 1-vägs, 1930/ R.classic, orienteringsljus och ljusrelä, Vit
0,00 kr / * -
41092045
Uttag 1-vägs, 1930/ R.classic, orienteringsljus och ljusrelä, Svart
0,00 kr / * -
41102089
Uttag 1-vägs, R.x, LED-indikering, skruvanslutning, Vit
0,00 kr / * -
41102045
Uttag 1-vägs, R.x, LED-indikering, skruvanslutning, Svart
0,00 kr / * -
47512089
Uttag 1-vägs, R.x, lock, snabbanslutning, Vit
0,00 kr / * -
47512045
Uttag 1-vägs, R.x, lock, snabbanslutning, Svart
0,00 kr / * -
47442089
Uttag 1-vägs, lock, R.x/ 1930/ R.classic, IP20, snabbanslutning, Vit
0,00 kr / * -
47442045
Uttag 1-vägs, lock, R.x/ 1930/ R.classic, IP20, snabbanslutning, Svart
0,00 kr / * -
47552089
Uttagsins 1-vägs, R.Classic Vit
0,00 kr / * -
47552045
Uttagsins 1-vägs, R.Classic Svart
0,00 kr / *
-
2997
Vriddimmer DALI Tunable White, slav
0,00 kr / * -
2998
Vriddimmer DALI Tunable White, master
0,00 kr / * -
289110
Reglerdon 1-10V, insats utan klor
0,00 kr / * -
85421700
Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX
0,00 kr / *
-
5101
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
0,00 kr / * -
510110
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
0,00 kr / * -
513102
Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
0,00 kr / * -
29512045
Signallampa LED, R.x, RGB, 230 V, 2 W, Svart
0,00 kr / * -
29512089
Signallampa LED, R.x, RGB, 230 V, 2 W, Vit
0,00 kr / * -
29522045
Signallampa LED, R.x, Röd/ Grön, 230 V, 0,5 W, Svart
0,00 kr / * -
29522089
Signallampa LED, R.x, Röd/ Grön, 230 V, 0,5 W, Vit
0,00 kr / * -
29532045
Signallampa LED, R.x, Vit, 230 V, 1 W, Svart
0,00 kr / * -
29532089
Signallampa LED, R.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit
0,00 kr / *
-
11242045
Centrumbricka tryckknapp och ljussignal E10, R.x, Plast, Svart
0,00 kr / * -
11242089
Centrumbricka tryckknapp och ljussignal E10, R.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
11982045
Centrumbricka signallamp E14, R.x, Plast, Svart
0,00 kr / * -
11982089
Centrumbricka signallamp E14, R.x, Plast, Vit
0,00 kr / *
-
85145131
Tryckknapp enkel, R.x, 1930, R.classic,Quicklink/ Elektr plattf, Svart
0,00 kr / * -
85145139
Tryckknapp enkel, R.x, 1930, R.classic, Quicklink/ Elektr plattf, Vit
0,00 kr / * -
85648131
Tryckknapp dubbel, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Svart
0,00 kr / * -
85648139
Tryckknapp dubbel, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
0,00 kr / *
-
85745131
Jalusistyrning, Quicklink KNX, R.x, 1930, R.classic, Svart
0,00 kr / * -
85745139
Jalusistyrning, Quicklink KNX, R.x, 1930, R.classic, Vit
0,00 kr / * -
85745231
Koppl.-ur Astro, R.x, 1930, R.classic, Quicklink/ Elektr plattf, Svart
0,00 kr / * -
85745239
Koppl.-ur Astro, R.x, 1930, R.classic, Quicklink/ Elektr plattf, Vit
0,00 kr / *
-
260209
Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit
0,00 kr / *
-
4468
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor
0,00 kr / * -
4470
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
0,00 kr / * -
454001
Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15,5 x 19,5 mm
0,00 kr / * -
454101
Montagebricka Keystone, för 2 uttag, 15,5 x 19,5 mm
0,00 kr / *
-
457205
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
0,00 kr / * -
457209
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
0,00 kr / * -
457305
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
0,00 kr / * -
457309
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
0,00 kr / * -
3315392045
Uttag USB och S-video, R.x, Svart
0,00 kr / * -
3315402045
Uttag VGA, R.x, hona-hona, Svart
0,00 kr / * -
3315402089
Uttag VGA, R.x, hona-hona, Vit
0,00 kr / * -
3315412045
Uttag VGA, R.x, hona-plint, Svart
0,00 kr / * -
3315412089
Uttag VGA, R.x, hona-plint, Vit
0,00 kr / * -
3315422045
Uttag HDMI, R.x, hona-hona, Svart
0,00 kr / * -
3315422089
Uttag HDMI, R.x, hona-hona, Vit
0,00 kr / * -
3315432045
Uttag HDMI, R.x, hona-hona 90°, Svart
0,00 kr / * -
3315432089
Uttag HDMI, R.x, hona-hona 90°, Vit
0,00 kr / *
-
85341131
Rörelsedet 1,1m R.x Svart OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85341231
Rörelsedetektor Comfort IR 1,1m, R.x, Svart
0,00 kr / * -
85341239
Rörelsedetektor Comfort IR 1,1m, R.x, Vit
0,00 kr / * -
85342131
Rörelsedetektor Comfort IR 2,2m, R.x, Svart
0,00 kr / * -
85342239
Rörelsedetektor Comfort IR 2,2m, R.x, Vit
0,00 kr / *
-
4586
Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
0,00 kr / * -
4587
Modularuttag data dubbel sned, 2xKat.6A skärmat, insats utan klor
0,00 kr / * -
455401
Uttag data 1 x Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
0,00 kr / * -
455501
Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
0,00 kr / *
-
450210
Antennuttag R+TV, 75 Ω, 5 dB, insats med klor
0,00 kr / * -
451510
Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor
0,00 kr / * -
451515
Antennuttag R+TV, 15 dB, genomgång, insats med klor
0,00 kr / * -
451520
Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor
0,00 kr / * -
452210
Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5,5 dB, insats med klor
0,00 kr / * -
459410
Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
0,00 kr / *
-
303520
Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
0,00 kr / * -
384103
Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
0,00 kr / * -
384203
Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
0,00 kr / * -
503520
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
0,00 kr / *
-
11372035
Centrumbricka hastighetsregulator, R.x, Plast, Svart
0,00 kr / * -
11372045
Centrumbricka med vred dimmer, R.x, Plast, Svart
0,00 kr / * -
11372079
Centrumbricka hastighetsregulator, R.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
11372089
Centrumbricka med vred dimmer, R.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
11462045
Centrumbricka dragströmställare, R.x, Plast, Svart
0,00 kr / * -
11462089
Centrumbricka dragströmställare, R.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
15062045
Centrumbricka jalusi, R.x, pil upp/ ned, för låskolv, Plast, Svart
0,00 kr / * -
15062089
Centrumbricka jalusi, R.x, pil upp/ ned, för låskolv, Plast, Vit
0,00 kr / * -
15072045
Centrumbricka nyckelbrytare, R.x, för låskolv, Plast, Svart
0,00 kr / * -
15072089
Centrumbricka nyckelbrytare, R.x, för låskolv, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16202005
Vippa jalusi, R.x, symboler pil upp/ ned, Plast, Svart
0,00 kr / * -
16202015
Vippa enkel, R.x, nyckelsymbol, Plast, Svart
0,00 kr / * -
16202025
Vippa enkel, R.x, klocksymbol, Plast, Svart
0,00 kr / * -
16202035
Vippa enkel, R.x, lampsymbol, Plast, Svart
0,00 kr / * -
16202045
Vippa enkel, R.x, Plast, Svart
0,00 kr / * -
16202049
Vippa enkel, R.x, symboler pil upp/ ned, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16202059
Vippa enkel, R.x, nyckelsymbol, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16202069
Vippa enkel, R.x, klocksymbol, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16202079
Vippa enkel, R.x, lampsymbol, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16202089
Vippa enkel, R.x, Plast, Vit
0,00 kr / *
-
85221100
Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
0,00 kr / * -
85241131
Tryckknapp markis enkel, R.x/R.8, 1930,R.classic, LED, Quicklink KNX, Svart
0,00 kr / * -
85241139
Tryckknapp markis enkel, R.x, 1930, R.classic, LED, Quicklink KNX, Vit
0,00 kr / * -
85741139
Jalusistyrning, elektronisk, R.x, Vit
0,00 kr / *
-
10192045
Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), R.x/ R.classic, Svart
0,00 kr / * -
10192089
Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4468), R.x/ R.classic, Vit
0,00 kr / * -
10382045
Centrumbricka USB, R.x, Plast, Svart
0,00 kr / * -
10382089
Centrumbricka USB, R.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
11702045
Centrumbricka 1xKeystone, R.x, Plast, Svart
0,00 kr / * -
11702089
Centrumbricka 1xKeystone, R.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
11812045
Centrumbricka 2xKeystone, R.x, Plast, Svart
0,00 kr / * -
11812089
Centrumbricka 2xKeystone, R.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
11962045
Centrumbricka högtalaruttag, R.x, Plast, Svart
0,00 kr / * -
11962089
Centrumbricka högtalaruttag, R.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
12032045
Centrumbricka Radio/TV/SAT, R.x/ R.classic, Plast, Svart
0,00 kr / * -
12032089
Centrumbricka Radio/TV/SAT, R.x/ R.classic, Plast, Vit
0,00 kr / * -
14072045
Centrumbricka 1xAMP m.fl., R.x/ R.classic, Plast, Svart
0,00 kr / * -
14072089
Centrumbricka 1xAMP m.fl., R.x/ R.classic, Plast, Vit
0,00 kr / * -
14092045
Centrumbricka 2xAMP m.fl., R.x/ R.classic, Plast, Svart
0,00 kr / * -
14092089
Centrumbricka 2xAMP m.fl., R.x/ R.classic, Plast, Vit
0,00 kr / * -
14842045
Centrumbricka Radio/TV + 2xSAT, R.x/ R.classic, Plast, Svart
0,00 kr / * -
14842089
Centrumbricka Radio/TV + 2xSAT, R.x/ R.classic, Plast, Vit
0,00 kr / * -
6810332089
Centrumbricka USB, R.x, Vit
0,00 kr / *
Tekniska egenskaper
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialAluminium
-
Har märksfältNej
-
Antal fack3
-
Antal moduler3
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
UtförandeKlämfäste, För vertikalt och horisontellt montage
-
SeriesHager R 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10132174
-
Tekniska broschyrer
Strömställarserie R.1 / R.3 / R.classic
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-03-28
PDF3,44 MB -
Broschyrer
Broschyrer 2015-09-24
PDF11,07 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-28
PDF295,11 kB