Ram 2-fack, Rostfritt stål, R.8 10122614
Finns inte längre tillgänglig
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Montagebricka 4 tillgängliga produkter -
Sensor till rörelsedetektor 2 tillgängliga produkter -
Vippströmställare 15 tillgängliga produkter -
Jalusibrytare / tryckknapp 1 tillgängliga produkter -
Trestegsbrytare 1 tillgängliga produkter -
Tryckknapp 7 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Kapacitet
-
Antal fack2
Material
-
FärgRostfritt stål
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9022
-
YtbehandlingBlank, Matt
-
MaterialRostfritt stål
-
BehandlingBlästrad, Hyperblästrad
Dimensioner
-
Höjd90 mm
-
Bredd161 mm
-
Djup7,50 mm
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Installation, montering
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10122614
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 10122614
Ram 2-fack, Rostfritt stål, R.8
PDF -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of conformity International 2021-07-28
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Mer dokumentation