Ram 2-fack, Plast, Svart, R.3, vertikalt montage, märkfönster för P-touch 6mm 10122225
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Datauttag 4 tillgängliga produkter -
Sensor till rörelsedetektor 2 tillgängliga produkter -
Vippströmställare 14 tillgängliga produkter -
Jalusibrytare / tryckknapp 1 tillgängliga produkter -
Trestegsbrytare 1 tillgängliga produkter -
Tryckknapp 7 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal fack2
-
FärgSvart
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd151,70 mm
-
Bredd80,70 mm
-
Djup9,90 mm
-
Har märksfältJa
-
Monteringsläge/anslutningslägeVertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10122225
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 10122225
Ram 2-fack, Plast, Svart, R.3, vertikalt montage, märkfönster för P-touch 6mm
PDF -
Tekniska broschyrer
Strömställarserie
R.1/R.3/R.classic
PDF3,44 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12
PDF376,83 kB