Cornice tripla Serie R.classic nero lucido 10132045
EAN
4011334364573
Marca
Berker
Confezione
2 Pezzi
Prezzo
60,99 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Scatola per la presa dell'antenna 6 accessori disponibili -
Elemento centrale per telecomunicazioni 14 accessori disponibili -
Presa 4 accessori disponibili -
Inserto per telecomunicazioni 4 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di bande3
Materiali
-
ColoreNero
-
Codice RAL9005
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza80,70 mm
-
Larghezza222,70 mm
-
Profondità9,90 mm
-
Numero di unità orizzontali3
-
Numero di unità verticali3
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10132045
Cornice tripla Serie R.classic nero lucido
PDF -
Allegato prodotto
Allegato prodotto de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dichiarazione di conformità International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Più documentazione