ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 800X950X300 FL128A
EAN
3250610670569
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
339,01 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Kit εξοπλισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα
-
Ανεμιστήρες & περσίδες εξαερισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα
-
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Κανάλια διάτρητα 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 28 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος950 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος300 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος2 mm
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP65
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας2
-
Αριθμός σειρών6
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
-
ΥλικόΑτσάλι
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών2
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-11-10
PDF32,87 MBInstallation manual International 2023-02-16
PDF32,87 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kBDeclaration of conformity en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση