Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL337A της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 300x850 mm, επιτρέπει ευέλικτη και ασφαλή στήριξη εξοπλισμού σε πίνακες orion+. Η στιβαρή μεταλλική κατασκευή προσφέρει υψηλή αντοχή και αξιοπιστία, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης βελτιώνει την οργάνωση καλωδίων και την εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης.
EAN
3250610671139
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος800 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL337A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300X850MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση