Η βάση (βάθρο) για πίνακες orion+ με κωδικό FL962A της Hager (800×300×150 mm) προσφέρει σταθερή ανύψωση και τακτοποίηση διελεύσεων στο δάπεδο. Με μεταλλική κατασκευή και κατηγορία απομόνωσης I, αποτελεί αξιόπιστη λύση για εσωτερικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610673324
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κενά ερμάρια 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος300 mm
Εξοπλισμός
-
Βάση ερμαρίουΟλοκλκρωμένη βάση
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL962A
ORION+ ΒΑΘΡΟ ΥΨΟΥΣ 150mm ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 800x300 (ΠxΒ)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση