Η βάση ορειχάλκινων μπαρετών με κωδικό FL496A της Hager για πίνακες orion+ (L800) προσφέρει στιβαρή στήριξη για γείωση και ουδέτερο. Με γαλβανισμένη μεταλλική κατασκευή, εξασφαλίζει αντοχή και αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610673744
Συσκευασία
1 τμχ
ORION+ ΒΑΣΗ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ L800 FL496A FL496A
Τιμή
23,41 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος700 mm
-
Βάθος10 mm
-
Μήκος739 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL496A
ORION+ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ L800
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση