Η μεταλλική πλάτη FL417A της σειράς orion+ της Hager για ερμάρια 800x950 mm προσφέρει στιβαρή βάση στήριξης για εξαρτήματα και καλωδιώσεις. Κατασκευασμένη από μέταλλο πάχους 2 mm, εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και σταθερότητα, ενώ οι διαστάσεις 930x693 mm εφαρμόζουν ιδανικά στα ερμάρια orion+. Διευκολύνει την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη σωστή οργάνωση του εξοπλισμού.
EAN
3250610674543
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος930 mm
-
Πλάτος693 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜέταλλο
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL417A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 800X950MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση