ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ 800x950x250 FL177A
Τιμή
476,62 €
/ τμχ
Παρόμοια προϊόντα:
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Kit εξοπλισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα -
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 6 διαθέσιμα προϊόντα -
Θερμοστάτες 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος950 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος250 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος1,2 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP65
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας2
-
Αριθμός σειρών6
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών2
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΜονή πόρτα
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN250 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση400-400 V
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL177A
ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ 800x950x250
PDF -
Installation manual
Instruction sheet
Installation manual International 2020-11-10
PDF32,87 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση