Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος900 mm
-
Πλάτος60 mm
-
Βάθος15 mm
-
Μήκος60 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανισμένο hot-dip
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL467A
ORION+ KIT ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ C ΥΨΟΣ 900mm (ΜΤΛ)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση