Η βάση (βάθρο) για πίνακες orion+ με κωδικό FL961A της Hager (800×250×150 mm) προσφέρει ανθεκτική ανύψωση ερμαρίων και βελτιώνει την καλωδίωση και τον αερισμό. Με μεταλλική κατασκευή και κατηγορία απομόνωσης I, εξασφαλίζει σταθερότητα και σωστή ευθυγράμμιση.
EAN
3250610673317
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κενά ερμάρια 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος250 mm
Εξοπλισμός
-
Βάση ερμαρίουΟλοκλκρωμένη βάση
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL961A
ORION+ ΒΑΘΡΟ ΥΨΟΥΣ 150mm ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 800x250 (ΠxΒ)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση