ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Π800XΥ150MM FL715E
EAN
3250610672228
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
29,22 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος1.050 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος2 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση