Η ρυθμιζόμενη ράγα FL503A της σειράς orion+ της Hager, για πίνακες πλάτους 800 mm, προσφέρει ασφαλή στήριξη συσκευών και ευέλικτη διαμόρφωση εξοπλισμού. Με μεταλλική κατασκευή υψηλής αντοχής και διαστάσεις 30x620x30 mm, διευκολύνει την τακτοποίηση και επέκταση του πίνακα, εξασφαλίζοντας γρήγορη και αξιόπιστη εγκατάσταση.
EAN
3250610671870
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος30 mm
-
Πλάτος620 mm
-
Βάθος30 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
Παρελκόμενα
-
Τύπος εξαρτήματος ερμαρίωνΚαπάκι απομόνωσης φάσης ροηφόρου ράβδου
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL503A
ORION+ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΠΛ.800MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση