Рамка 3Х пластик/пол.білизна, R.Classic 10132089
Також доступно в
Матеріал
Колір виробу - Полярна білизна
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Димер 4 доступні продукти -
Блок керування жалюзі 4 доступні продукти -
З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара) 7 доступні продукти -
Кнопка перемикача 2 доступні продукти -
Розеткова коробка для антени 4 доступні продукти -
Перемикач 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій3
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80,70 mm
-
Ширина222,70 mm
-
Глибина9,90 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації