Säker laddning med
Witty Start
Den lättinstallerade laddboxen för alla elbilar.
Enkelt och säkert
Med laddboxen witty start för en- och tvåfamiljshus kan du ladda både effektivt och attraktivt. Den kompakta väggboxen har en genomtänkta design och är enkel att montera. Dessutom är den inbrottssäker och har inställbar laddeffekt. Det betyder att laddhastigheten kan justeras så att den anpassas till huvudsäkringen på elcentralen.
Och bäst av allt: Avdraget Grön Teknik ger halva priset för laddningsbox och installation. Läs mer längre ner på sidan.
Är du privatkund?
Upptäck witty start, den lättinstallerade laddboxen
- Laddar alla elbilar enkelt och säkert
- 50 % skattereduktions för grön teknik
- Lås som sätter stopp för eltjuvar
Snabb installation
Laddboxen har fördragna kablar och är förkonfigurerad vid leverans. De bakomliggande kabelkanalerna gör det lätt att föra in ledningar ovan-, under- eller bakifrån. Tack vare den inbyggda jordfelsdetektorn (6 mA DC-skydd) räcker det med en enkel jordfelsbrytare av typ A för avsäkring. Jordfelsbrytare av typ B krävs inte. Med hjälp av en kompakt jordfels-/dvärgbrytare av typ A sparar du dessutom plats och kostnader.
- Laddningsuttag av typ 2
- Åtkomstkontroll via nyckelströmställare
- Robust hölje
- Enkel installation utan konfiguration
- Integrerad nominell felström på 6 mA DC
- Stort anslutningsrum
- Fläns för ledningsinstallation med dragavlastning
- Kabeldragning möjlig från ovan-, under- eller baksida
Så enkelt installerar du witty start
Handfast tips på hur du enklast får upp den på väggen
Ladda smart
med witty start
Säker laddning
witty start är utrustad med en inbyggd DC-jordfelsdetektor för att ge maximal laddningssäkerhet. Åtkomstreglering via nyckelströmställare skyddar dessutom väggboxen mot ovälkomna energitjuvar.
Den höga kapslingsklassen och stöttålighetsklassen IK10 gör witty start lika lämplig för inom- och utomhusbruk. Denna kompakta väggbox klarar både hällregn, kraftiga hagelskurar och lättare stötar.
Laddboxen i en av Sveriges lyxigaste villor
Inte nog med att huset är utrustat med två witty start laddstationer. I det här ultramoderna hemmet hittar du också infinitypool, egen brygga med helikopterplatta samt banbrytande teknik med en elcentral som ser ut att vara från framtiden.
Alla fördelar på ett ställe
17 anledningar att välja laddboxen witty start från Hager.
Praktiska tillbehör
Så installerar du lastbalansering
Med tillbehören 27 001 99 och 27 002 22 kan du enkelt utrusta witty start med lastbalansering. Klicka på länken för att se instruktionsfilmen.
Normprodukterna som säkrar laddboxen
Produkterna som säkrar din laddbox mot väder, vind, överspänningar och höga elräkningar.
Det är säkrast så
50 procent
stöd för grön teknik
Skattereduktion för grön teknik ges för installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material. Den senaste informationen hittar du på Skatteverkets hemsida.