witty plus | Elbilsladdning | Hager

witty plus
design möter funk­tion

witty plus är en smart laddbox byggd för bostäder och mindre företag som vill ha stabil, sole­ner­gi­op­ti­merad ladd­ning. Den har en inte­grerad MID-mätare, inbyggd Modus och kan last­ba­lan­seras via P1-porten på ener­gi­bo­la­gets mätare. witty plus säker­ställer enkel inte­gre­ring med smarta ener­gi­sy­stem för hemmet samt fram­tids­säk­rade funk­tioner.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-cable-version-black-008-1080x720px-DMCX-en-03-2025

Fördelar med
witty plus

01

Finns i två versioner: med fast kabel och typ 2-uttag

 
02

Enkel instal­la­tion med säker och enkel kabel­drag­ning

 
03

Har MID-mätare, last­ba­lan­se­ring via P1-port eller separat ener­gi­mä­tare

 
04

Solcell­sladd­ning för hemmet

 
06

Ener­gi­han­te­ring med flow-webbappen

 
05

Enkel drift­sätt­ning och diagnostik med Hager Charge

 


Teknisk över­sikt för
version med fast kabel

  1. Status­in­di­ke­ring
  2. RFID-läsare
  3. Inte­grerad MID-mätare
  4. Kommu­ni­ka­tions­kort
  5. 6,5 m ansluten kabel

Teknisk över­sikt för
version med typ 2-uttag

  1. Status­in­di­ke­ring
  2. RFID-läsare
  3. T2S-uttag med inte­grerad lucka
  4. Inte­grerad MID-mätare
  5. Kommu­ni­ka­tions­kort


Drift­sätt­ning och hante­ring med
Hager Charge och flow

hager-lifestyle-pic-witty-plus-cable-version-black-011-1080x720px-flow-app-DMCX-en-03-2025

Hager Charge-appen

Konfi­gu­rera witty plus på några minuter. Diagnostik, konfi­gu­ra­tion, ener­gi­han­te­ring och last­ba­lan­se­ring via smartp­hone.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-cable-version-black-002-1080x720px-charge-app-DMCX-en-03-2025

Hager flow-webbappen

Fjärr­han­tera flera laddbox-konfi­gu­ra­tioner. Perfekt för inte­gre­ring och hante­ring av sole­nergi.




Ett komplett utbud
witty plus-till­behör för personlig anpass­ning

hager-product-beauty-pic-witty-one-009-lan-pedestal-DMCX-en-07-2024

Pelare

Ingen bärande vägg? Inga problem! Med witty pelaren kan du välja exakt var du vill ladda.

XEVA400-lan

RFID-kort

Använd RFID-kortet för säker åtkomst och kontroll över ladd­ningen.

witty-plus-white_lan

Front­kåpor som tillval

Anpas­sade kåpor går att få i färgerna svart eller vitt. Den vita front­kåpan är ett tillval, den svarta är stan­dardut­fö­randet.



Våra ladd­boxar
för alla ladd­nings­behov

witty-familjen är enkel att instal­lera, konfi­gu­rera och använda. Ladd­box­arna är utfor­made för att uppfylla alla behov för kunder i villa­om­råden, fler­fa­miljshus och offent­liga platser.

hager-lifestyle-pic-witty-one-038a-1024x1024px-socket-version-black-DMCX-en-07-2024

witty one: kraften hos en

Ladda enkelt med witty one, en smidig och kompakt laddbox, utformad för villaä­gare. Den är enkel att montera, intuitiv att använda och ger effektiv och till­för­litlig ladd­ning samti­digt som den är snygg.

hager-witty-share-lifestyle-pic-1024x1024px-009-CME-en-07-2022

witty share: ökad flex­i­bi­litet

witty share möjliggör drift av flera ladd­boxar i ett nätverk­san­slutet system utan att över­be­lasta det. Last­ba­lan­se­ringen styr ladd­ningen, vilket gör den perfekt för fler­fa­miljs­bo­städer och parke­rings­platser.

hager-witty-park-lifestyle-pic-018-1024x1024px-CME-en-07-2022

witty park: dubblar kraften

witty park är den perfekta ladd­boxen för offentlig använd­ning. Den kan användas var som helst, för simultan ladd­ning av upp till två fordon eller cyklar per laddbox.


Är du redo att uppgra­dera till witty plus?

Kontakta våra experter