witty share | Elbilsladdning | Hager

Laddbox:
witty share

Offentlig elbilsladd­ning

Hager-styrenhet för hemautomation och säkerhetsbrytare mot en blå bakgrund med abstrakt design av elektriska kretsar

System med dyna­misk last­ba­lan­se­ring
Kompa­tibel med de flesta laddo­pe­ra­törer

För att möta den växande efter­frågan på infra­struktur för elbilar krävs enorma anpass­ningar –  både i nya och befint­liga bygg­nader. Det är speci­ellt viktigt på platser där många elfordon, såsom elbilar, samlas, exem­pelvis på kommer­si­ella parke­rings­platser eller i större bostads­om­råden. Vår lösning heter witty share. Det är ett komplett system med dyna­misk last­ba­lan­se­ring som gör det möjligt att instal­lera upp till 40 ladd­boxar. Ladd­boxen witty share mäter förbruk­ning och är kompa­tibel med de flesta ladd­punktso­pe­ra­törer.


You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


Fördelar med
witty share

  • Möjlighet att kommu­ni­cera via OCPP-proto­kollet
  • ISO 15118: Plug and Charge
  • Åtkomst­kon­troll via RFID
  • Last­ba­lan­se­ring kan ske dyna­miskt eller statisk. Ändras enkelt via webb­gräns­snittet
  • Upp till 22 kW ladd­nings­ef­fekt 
  • IP55, IK10
laddbox witty share i samspel med kanalskena unibar M från Hager

Flex­ibla lösningar:
Utbyggnad av teknik­centret

Vi förser dig inte bara med ladd­boxar och last­ba­lan­se­ring, utan även lämp­liga ströms­kenor, uttags­lådor, säker­hets­pro­dukter samt möjlighet att skapa fält för last­ba­lan­se­ring och nätverks­pro­dukter i vår univers-kaps­ling. 

Last­ba­lan­se­ring

Enheten för last­ba­lan­se­ring placeras enkelt i elcen­tralen.

Fördel­nings­fält

Säkring­arna för ladd­box­arna sitter i distri­bu­tions­pa­nelen. Den här utbygg­naden är nödvändig för en funge­rande laddin­fra­struktur.


Tekniska egen­skaper

Alla tekniska funk­tioner, doku­ment och matchande till­behör finns i vår produkt­ka­talog


Enkel att instal­lera
och använda

Ladd­boxen witty share är inte bara mycket slag­tålig och väder­be­ständig på utsidan, utan även robust och rymlig på insidan. Det bakre kabe­lut­rymmet, det stora anslut­nings­om­rådet och snab­ban­slut­ning­arna möjliggör smidig kabel­ge­nom­fö­ring från alla håll för enkel och säker instal­la­tion. Den inbyggda jord­fel­sö­ver­vak­ningen (6 mA DC-skydd) är båda kost­nads­ef­fektiv och plats­be­spa­rande. Efter monte­ringen känner last­ba­lan­se­raren auto­ma­tiskt av ladd­box­arna.

Innenansicht der E-Ladestation witty share mit integriertem FI/LS Typ A

Last­ba­lan­se­ring

Tack vare den dyna­miska styr­ningen med last­ba­lan­se­ringen fördelas effekten opti­malt – utan att fastig­he­tens elför­sörj­ning över­be­lastas.

 

  • Statisk och dyna­misk last­ba­lan­se­ring är möjlig
  • Trans­for­mator­mät­ning upp till 2 500 A
  • Upp till 40 ladd­punkter kan styras
Hager energimätare XEM520 med LAN-portar och LED-indikatorer för ström och nätverksanslutning

Last­ba­lan­se­ring:
dyna­misk eller statisk?

witty share möjliggör dyna­misk eller statisk last­ba­lan­se­ring

Dyna­misk last­ba­lan­se­ring fördelar den effekt som finns till­gänglig mellan de ladd­boxar som är i drift. På så sätt kan enskilda ladd­boxar prio­ri­teras. Syftet med dyna­misk last­ba­lan­se­ring är att ge maximal möjlig ladd­nings­ka­pa­citet utan att över­be­lasta fastig­he­tens elför­sörj­ning och därmed opti­mera ladd­box­arnas lönsamhet. Dyna­misk last­ba­lan­se­ring är möjlig för ett system med upp till 40 ladd­boxar. Statisk last­ba­lan­se­ring till­delar en fast maximal effekt till varje laddbox.

Laddbox Hager witty share

Kanal­s­kenan
unibar M

Utöver ladd­boxar och last­ba­lan­se­ring erbjuder vårt smarta witty-system även till­behör som till exempel vår kanal­s­kena unibar M, inklu­sive uttags­lådor. 

 

Fördelar med unibar M:

 

  • 160 till 1 000 A
  • Enkel och snabb monte­ring
  • Flex­ibel anslut­ning av nya förbru­kare
  • Kan även ändras under drift
  • Plats­be­spa­rande
  • Modu­lut­fö­rande

Kanalskena Unibar M med flexibel anslutning

  • Vilka ladd­punktso­pe­ra­törer (CPO) är witty share kompa­tibel med? 

  • Vad är dyna­misk last­ba­lan­se­ring?

  • Vad är statisk last­ba­lan­se­ring?



Rätt laddbox till rätt ändamål

Hager witty one laddbox i vitt och svart

witty one

En kompakt och stilren laddbox för villor och radhus. Den finns i olika färger, är enkel att montera och har en till­hö­rande app med blue­tooth-anslut­ning.

Laddstation Witty Park från Hager med sockel

witty park

Perfekt för publik använd­ning. Den kan användas var som helst, för simultan ladd­ning av upp till två fordon eller cyklar per laddbox.

008b_Frontal_1080x720_lcp_F7

witty plus

Opti­merad ladd­ning via solpa­neler gör det möjligt att minska förbruk­ningen från elnätet.