witty park | Elbilsladdning | Hager

Laddbox
witty park

Dubbla effekten

Laddstation för elfordon med varumärket Hager med anslutna bilar i bakgrunden

Ladd­boxen för kommer­si­ellt bruk

Ladd­boxen witty park har två kraft­fulla typ 2-ladd­punkter och kan ladda två elbilar samti­digt med vardera 22 kW. Dess­utom har den två 230 V-uttag för ladd­ning av exem­pelvis elcyklar.Detta gör witty park till den perfekta ladd­boxen för publika platser som parke­rings­platser och köpcentrum.


Dubbel ladd­ning

Möjliggör enastå­ende snabb och effektiv dubbel ladd­ning. De två Mode 3-uttag kan försörja alla vanliga modeller av elfordon med 3-fasladd­strömmar på upp till 32A. Ytter­li­gare två 230 V-uttag förser fordon med mindre batte­rier, såsom elcyklar, med 1-fasmat­ning på upp till 10A. Detta innebär att antingen två elbilar eller två elcyklar kan laddas samti­digt.


You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


Monte­ring på vägg eller stolpe

witty park kan monteras på väggen, alter­na­tivt kan en stolpe eller pelare väljas. Pelaren rymmer en kaps­ling under ladd­boxen för att under­lätta drag­ning av matning och plats för säkringar.


Fördelar med witty park

Säkerhet

  • RFID-teknik förhindrar obehörig ladd­ning och tillåter endast akti­ve­ring av aukto­ri­se­rade använ­dare
  • RFID gör det också möjligt att defi­niera ladd­ningstid per använ­dare

OCPP-klar

  • Möjlighet att kommu­ni­cera med laddo­pe­ra­törer via OCPP-proto­koll
  • Fjärr­ma­növre­ring, konti­nu­erlig kommu­ni­ka­tion och uppda­te­ring av ladd­status

Använ­dar­vänlig

  • Tydlig märk­ning med symboler på fram­sidan av ladd­boxen 
  • Flera visu­ella indi­ka­torer via separat LED-indi­ke­ring för varje fordon
  • Display som visar förbruk­ning per ladd­ningsuttag
  • Anslut och börja ladda auto­ma­tiskt

Tekniska egen­skaper

Alla tekniska funk­tioner, doku­ment och matchande till­behör finns i vår produkt­ka­talog


Last­ba­lan­se­ring

Last­ba­lan­se­rings­mo­dulen möjliggör konstant över­vak­ning av ström­för­sörj­ningen och reglerar dyna­miskt den energi som leve­reras till dina witty park, bero­ende på till­gänglig energi. Genom att opti­mera ener­gi­flödet för ladd­boxen efter förbruk­ning undviker man att den förkopp­lade säkringen löser ut på grund av över­be­last­ningar. På så vis elimi­nerar du kost­samma spän­nings­bort­fall

XEM520 dynamisk last­ba­lan­se­ring från Hager


Fördelar med last­ba­lan­se­ring

Kraft­full

  • Kan hantera upp till 20 ladd­punkter samti­digt
  • Kan ha upp till 2 kluster på samma ethernet, t.ex. 2 våningar i ett parke­ringshus

Omfat­tande

  • Kompa­tibel med witty share  och witty park
  • Kompa­tibel med RFID-kort

Enkel använd­ning

  • Plug and Play - auto­ma­tisk konfi­gu­ra­tion av ladd­boxen möjliggör en snabb, enkel och säker drift­sätt­nings­pro­cess

Flex­ibel

  • Last­ba­lan­se­ring kan ske dyna­miskt eller statisk. Ändras enkelt via webb­gräns­snittet


Ytter­li­gare infor­ma­tion


Rätt laddbox till rätt ändamål

Hager witty one laddbox i vitt och svart

witty one

En kompakt och stilren laddbox för villor och radhus. Den finns i olika färger, är enkel att montera och har en till­hö­rande app med blue­tooth-anslut­ning.

008b_Frontal_1080x720_lcp_F7

witty plus

Opti­merad ladd­ning via solpa­neler gör det möjligt att minska förbruk­ningen från elnätet.

witty share

Ladd­boxen som är utformad speci­ellt för över­vakad ladd­ning i offent­liga utrymmen, såsom fler­bo­stadshus och publika parke­rings­platser.