Laddbox Witty Start 11kW 3fas XEV1K11T2

EAN
4012740990219
E-nr.
2700054
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kabel­hål­lare för laddbox 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity 7 tillgängliga produkter
  • Ladd­nings­kon­troll 2 tillgängliga produkter
  • Ladd­kabel 4 tillgängliga produkter
  • Till­behör bussystem 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Ström
  • Effekt per ladd­nings­punkt
    22
  • Ansluten last
    11 - 22
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Ström­för­sörj­ning
  • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
    3
Anslut­ning
  • Antal ladd­punkter
    1
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Typ 2S
Funk­tioner
  • Med last­han­te­ring
    Nej
Utrust­ning
  • Antal uttag i hus
    0
  • Med krets­bry­tare
    Nej
  • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
    Ja
Dimen­sioner
  • Bredd
    250,50
  • Längd
    549
  • Djup
    173
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Vägg­mon­te­ring
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation