The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • XEV304
    EAN
    4012740854283
    Förp
    1 st

    XEV304

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    XEV304

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Utrust­ning
    • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      88 mm
    • Bredd
      54 mm
    • Djup
      60 mm

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XEV304 | Hager Sverige

      Produktbild XEV304

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XEV304 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XEV304

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-04

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR 2024-12-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR 2024-12-10

      PDF
      5,12 MB
      Bild Installationshandbok it-IT, de-DE 2024-12-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok it-IT, de-DE 2024-12-10

      PDF
      8,33 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2024-02-02

      PDF
      219,83 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group