The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • XEVA135
    Stolpe för montering av två laddboxar. Mått 1300 x 200 mm och vikt 7,8 kg. Grå mattlackad RAL 7021. Passar till laddboxarna witty share, witty solar och witty start.
    EAN
    4012740990431
    E-nr.
    2700195
    Förp
    1 st

    Stolpe för två laddboxar 1300 mm XEVA135

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Stolpe för två laddboxar 1300 mm

    XEVA135

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1300 mm
    • Bredd
      200 mm
    • Djup
      200 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Rost­fritt stål
    Vikt
    • Kapa­citet belast­ning
      20 kg

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2021-09-10
    PDF
    196,12 kB
    REACh-certifikat XEVA135
    PDF
    RoHS-certifikat XEVA135
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XEVA135 | Hager Sverige

      Produktbild XEVA135

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad XEVA135 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XEVA135

      Stolpe för två laddstationer

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16

      PDF
      15,19 MB
    • Manual

      Bild Installation manual Circular Pedestal + accessories | Hager Sverige

      Installation manual Circular Pedestal + accessories

      Manual fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29

      PDF
      12,71 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group