Stolpe för en laddbox 1300 mm XEVA130

Stolpe för montering av en laddbox. Mått 1300 x 200 mm och vikt 7,8 kg. Grå mattlackad RAL 7021. Passar till laddboxarna witty share, witty solar och witty start.
EAN
4012740990288
E-nr.
2700194
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity 2 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1300
  • Bredd
    200
  • Djup
    200
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Rost­fritt stål

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation