Pelare till laddbox witty park XEV426

Pelare för montering av en laddbox witty park. Mått 760 x 350 mm och ett djup på 175 mm. Lackerat rostfritt stål. Passar endast till witty park. Möjlighet att montera vector kapsling för skyddskomponenter i pelaren.
EAN
4012740897402
E-nr.
2700521
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
XEV428
XEV428
Markfäste för stolpe XEV426

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för e-Mo­bi­lity 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    760
  • Bredd
    350
  • Djup
    175
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Rost­fritt stål

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation