The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • XEV305
    Laddkontrollsmodul 3-fas eller 1-fas för witty start. Används ihop med kretskort för lastvaktsfunktion artikel XEVA200 (E-nr: 2700199). För mätning av inkommande ström via strömtransformatorer vid lasbalansering..
    EAN
    4012740854290
    Förp
    1 st

    Laddkontrollsmodul 3-fas eller 1-fas för witty start XEV305

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Laddkontrollsmodul 3-fas eller 1-fas för witty start

    XEV305

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    Utrust­ning
    • Med kommu­ni­ka­tions­gräns­snitt
      Nej
    • Med nödöpp­ning vid ström­av­brott
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      88 mm
    • Bredd
      54 mm
    • Djup
      60 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat XEV305
    PDF
    RoHS-certifikat XEV305
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild XEV305 | Hager Sverige

      Produktbild XEV305

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad XEV305 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad XEV305

      Laddkontrollsmodul 3 Fas

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR 2024-12-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR 2024-12-10

      PDF
      5,12 MB
      Bild Installationshandbok it-IT, de-DE 2024-12-10 | Hager Sverige

      Installationshandbok it-IT, de-DE 2024-12-10

      PDF
      8,33 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
      Bild EU Declaration of conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2024-02-02

      PDF
      219,83 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group