MCCB h3+ x630 TM 3x630A • HMJ630DE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
              • Se alla kategorier
              • Normkapslingar, fördelningscentraler och ställverk
                • Kapslingar upp till 63 A och mediacentraler
                  • gamma
                  • golf
                  • volta
                  • media
                  • vol­ta. hy­brid och kombimedia
                  • volta delleverans
                  • Minigamma
                  • vector
                  • delta
                  • QuickConnect-anslutningplint
                • Skåp upp till 160 A och mediacentraler
                  • Infällda FW-skåp
                  • Utanpåliggande FW-skåp
                • Fasadmätarskåp, mätartavlor och mätarblock
                  • Fasadmätarskåp
                  • Mätarblock och tavlor
                • Skåp upp till 1600 A (univers)
                  • univers väggskåp
                  • univers golvskåp
                  • Kombigolvskåp
                  • univers N byggsats och tillbehör
                  • univers N lösdelar och tillbehör
                • Skåp upp till 4000A (unimes H)
                • Anslutningsteknik
                  • Avgreningsplintar
                  • Anslutningsplintar och tillbehör
                  • E- och N-plint, quickconnect och tillbehör
                  • E- och N-plint och tillbehör
                  • Överfallsklämma
                  • Samlingsskena
                • Mediakapslingar
                  • Mediakapsling gamma
                  • Mediakapsling volta
                • Kanalskensystem unibar M
                  • unibar M - 160 A till 1000 A
              • Normkomponenter
                • Säkerhetsprodukter och tillbehör
                  • Minibrytare (MCB)
                  • Jordfelsbrytare (RCCB)
                  • Självtestande & självåterställande jordfelsbrytare (RCCB)
                  • Personskyddsbrytare (RCBO)
                  • Ljusbågsdetektor (AFDD)
                  • Överspänningsskydd (SPD)
                  • Tillbehör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
                • Kontaktorer, strömställare och signallampor
                  • Ström­stäl­la­re och sig­nal­lam­por i normutförande
                  • Ring­klock­or och sum­rar
                  • Impulsrelä och tillbehör
                  • Reläer, kontaktorer och tillbehör.
                  • Trans­for­ma­to­rer, ut­tag och kompaktlampa
                  • Dimrar och belysningsstyrning
                  • Trap­pa­u­to­ma­ter och tidreläer
                  • Tidur analog - digital - KNX
                  • Ljusrelä
                  • Omkopplare, nyckelbrytare och tillbehör
                  • Lastbrytare i modulutförande
                • Energimätare och mätinstrument
                  • Energimätare
                  • Multiinstrument och tillbehör<br/>‌<br/>‌
                  • Strömtransformatorer och tillbehör
                  • Voltmeter, Amperemeter och tillbehör
                  • Nätövervakningsrelä
              • Effektbrytare och säkringsteknik
                • Effektbrytare och frånskiljare
                  • Effektbrytare
                  • Lastfrånskiljare i effektbrytarutförande
                  • Effektbrytare tillbehör
                  • Luftbrytare hw+
                  • Luftbrytare hw+ tillbehör
                  • Luftbrytare hw+ tillbehör för eftermontering
                • Lastfrånskiljare och reservkraftsomkopplare
                  • Lastfrånskiljare
                  • Säkringslastfrånskiljare
                  • Reservkraftsomkopplare
                  • Tillbehör Lastbrytare
                  • Tillbehör för omkopplare
                • Säkringskomponenter
                  • Kapslad säkringsfrånskiljare
                  • NH-säkringssocklar och tillbehör
                  • NH-säkringslister och tillbehör
                  • D/D0 säkringshållare
                  • D/D0-säkringar och tillbehör
                • Säkringslastbrytare i listutförande
                  • Lastfrånskiljare
                • Jordfelsreläer och motorskyddsbrytare
                  • Jordfelsrelä och summaströmstransformator
                  • Motorskyddsbrytare
              • Elbilsladdning
                • Laddboxar
                  • Laddbox witty solar
                  • Laddbox witty share
                  • Laddbox witty one
                  • Laddbox witty plus
                • Reservdelar och tillbehör
                  • Tillbehör till laddboxar
                  • Reservdelar till laddboxar
                • Lastbalansering och energihantering
                  • Uppkopplade lastbalanserare
                  • Lastbalansering utan uppkoppling till CPO
              • Energiövervakning
                • Hantering av laddning
                  • Uppkopplad lastbalansering
                  • Lokal lastbalansering
                • Energihanteringsystem flow
                  • Ansluten energihanteringsenhet flow
                • Energiövervakning
                  • Energilagringssystem
                  • Energimätare och tillbehör för agardio
                  • Tillbehör för energiövervakningssystem
              • Kanalisation
                • Fönsterbänkskanaler
                  • Utanpåliggande fönsterbänkskanal
                  • Tillbehör (konsoler etc.) - Fönsterbänkskanal, utanpåliggande
                  • Infälld fönsterbänkskanal
                • Tillbehör (vägguttag, ramar etc.) - Fönsterbänkskanaler
                  • Vägguttag och ramar - Fönsterbänkskanaler
                  • Data, multimedia m.m - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparatdosor - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparatdosor (externa produkter) - Fönsterbänkskanaler
                  • Apparater och ramar - Hager serie Q.3
                  • Apparatdosor (CEE-uttag) - Fönsterbänkskanaler
                • Snabbanslutningssystem
                  • Snabbanslutningssystem, Wago
                • Ateha mini- & SL sockellistkanaler
                  • Ateha - Minikanaler
                  • Kopplingsdosor - Ateha Minikanaler
                  • Sockellistkanal SL
                  • Sockellistkanal SL, tillbehör
                  • Sockellistkanal SL, LED-komponenter
                  • Hörnkanal EK med tillbehör
                • Matarkanaler
                  • Matarkanaler LF
                  • Matarkanaler LF, tillbehör
                  • Minikanaler SNAP, öppna
                • Slitsade kanaler
                  • Slitsad kabelkanal i plast
                  • Slitsade kanaler i halogenfri plast
                  • Slitsade kabelkanaler, Flexibla
                  • Slitsade kanaler, tillbehör och verktyg
                • Golvinstallationssystem
                  • Golvboxar
                  • Golvboxar, tillbehör
                  • Kabelutlopp
                  • Ingjutna golvkanalsystem
                  • Tillbehör - Ingjutna golv­ka­nal­system
                  • Golvkanalsystem - På golv
                • Produkter för arbetsplats
                  • Bordsmoduler
                  • Pop-Ups
                  • Produkter för arbetsplats, snabbanslutningssystem
              • Strömställare & vägguttag
                • Strömställare & vägguttag - Serie S.1
                  • Kompletta produkter - Serie S.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - S.1
                  • Vägguttag - Serie S.1
                  • Dimmer - Serie S.1
                  • Ramar. kombination- och förhöjning - Serie S.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie S.1
                  • Rörelsedetektorer - Hager S.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie S.1
                  • Trygghetslarm - Serie S.1
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie S.1
                  • Tillbehör - Serie S.1
                  • Termostater - Serie S.1
                  • Taktila vippor - Serie S.1
                  • Jalusistyrning - Serie S.1
                • Serie S.1 utanpåliggande vägguttag
                  • Serie S.1 utanpåliggande - Hager
                • Strömställare & vägguttag - Serie 1930
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie 1930
                  • Dimmer - Serie 1930
                  • Vägguttag - Serie 1930
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie 1930
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie 1930
                  • Rörelsedetektorer - Serie 1930
                  • Hotellkortsbrytare - Serie 1930
                  • Tillbehör - Serie 1930
                  • Termostater - Serie 1930
                  • Jalusistyrning - Serie 1930
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.1
                  • Dimmer - Q.1
                  • Vägguttag - Serie Q.1
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.1
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.1
                  • Trygghetslarm - Serie Q.1
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.1
                  • Tillbehör - Serie Q.1
                  • Termostater - Serie Q.1
                  • taktila vippor - Serie Q.1
                  • Jalusistyrning - Serie Q.1
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.3
                  • Dimmer - Q.3
                  • Vägguttag - Serie Q.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.3
                  • Trygghetslarm - Serie Q.3
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.3
                  • Tillbehör - Serie Q.3
                  • Termostater - Serie Q.3
                  • taktila vippor - Serie Q.3
                  • Jalusistyrning - Serie Q.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie Q.7
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Q.7
                  • Dimmer - Q.7
                  • Vägguttag - Serie Q.7
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Q.7
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie Q.7
                  • Rörelsedetektorer - Serie Q.7
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Q.7
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie Q.7
                  • Tillbehör - Serie Q.7
                  • Termostater - Serie Q.7
                  • taktila vippor - Serie Q.7
                  • Jalusistyrning - Serie Q.7
                • Strömställare & vägguttag - Serie W.1
                  • Serie W.1 - Hager
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.1
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.1
                  • Dimmer - R.1
                  • Vägguttag - Serie R.1
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.1
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.1
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.1
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.1
                  • Tillbehör - Serie R.1
                  • Termostater - Serie R.1
                  • Taktila vippor - Serie R.1
                  • Jalusistyrning - Serie R.1
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.3
                  • Dimmer - R.3
                  • Vägguttag - Serie R.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.3
                  • Tillbehör - Serie R.3
                  • Termostater - Serie R.3
                  • taktila vippor - Serie R.3
                  • Jalusistyrning - Serie R.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.8
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - R.8
                  • Dimmer - R.8
                  • Vägguttag - Serie R.8
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.8
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.8
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.8
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.8
                  • Termostater - Serie R.8
                  • taktila vippor - Serie R.8
                  • Jalusistyrning - Serie R.8
                • Strömställare & vägguttag - Serie TS
                  • Dekorramar och tryckknappar - Serie TS
                  • Tillbehör - Serie TS
                • Strömställare & vägguttag - Serie Glas
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie Glas
                  • Vägguttag - Serie Glas
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie Glas
                  • Kommunikationsteknik - serie Glas
                  • Hotellkortsbrytare - Serie Glas
                  • Jalusistyrning - Serie Glas
                • Strömställare & vägguttag - Serie R.Classic
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - serie R.Classic
                  • Dimmer - Serie R.classic
                  • Vägguttag - Serie R.Classic
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie R.Classic
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie R.Classic
                  • Rörelsedetektorer - Serie R.Classic
                  • Hotellkortsbrytare - Serie R.Classic
                  • Termostater - Serie R.Classic
                  • Jalusistyrning - Serie R.Classic
                • Strömställare & vägguttag - Serie B.3
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - Serie B.3
                  • Dimmer - Serie B.3
                  • Vägguttag - Serie B.3
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie B.3
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie B.3
                  • Rörelsedetektorer - Serie B.3
                  • Hotellkortsbrytare - Serie B.3
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie B.3
                  • Tillbehör - Serie B.3
                  • Termostater - Serie B.3
                  • taktila vippor - Serie B.3
                  • Jalusistyrning - Serie B.3
                • Strömställare & vägguttag - Serie B.7
                  • Strömställare, tryckknappar med tillbehör - B.7
                  • Dimmer - B.7
                  • Vägguttag - Serie B.7
                  • Kombinations- och förhöjningsramar - Serie B.7
                  • Kommunikations- & multimediateknik- Serie B.7
                  • Rörelsedetektorer - Serie B.7
                  • Hotellkortsbrytare - Serie B.7
                  • Uttag med Jordfelsbrytare - Serie B.7
                  • Tillbehör - Serie B.7
                  • Termostater - Serie B.7
                  • taktila vippor - Serie B.7
                  • Jalusistyrning - Serie B.7
              • Fastighetsautomatik KNX
                • Systemkomponenter
                  • Systemenheter och gränssnitt
                  • Strömförsörjning
                • Radiosensorer
                  • KNX radio | quicklink
                • Visualisering
                  • domovea
                • Aktorer
                  • Brytaktorer
                  • Dimmeraktor
                  • Dali aktorer
                  • Belysningsstyrning
                  • Markis-/jalusistyrning
                  • Värmestyrning
                • Sensorer
                  • Energimätning
                  • Kopplingsur
                  • Tryckknappar B.IQ
                  • Tryckknappar
                  • Tryckknappar W.1 IP55
                  • Tryckknappar TS
                  • Tryckknappar R.1/R.3
                  • Rörelse- och närvarodetektorer
                  • Temperaturreglering
                  • Binära ingångar
                  • Väderstationer
                • Tillbehör fastighetsautomatik
                  • Tillbehör
              • Rörelse- och närvarodetektorer
                • Inomhus- och utomhusdetektorer
                  • Takdetektorer
                  • Väggdetektorer
                • Tillbehör för rörelse- och närvarodetektorer
                  • Fjärrkontroller
                  • Monteringstillbehör
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            Konto
            • Katalog
            • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
            • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
            • Effekt­bry­tare
            • HMJ630DE
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            1
            1
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE
            Effektbrytare h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA

            Effektbrytare h3+ x630 TM 3x630A 50kA

            HMJ630DE

            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            HMJ630DE - Effektbrytare  h3+ x630 TM 3x630A 50kA
            • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

            Effektbrytare h3+ x630 TM 3x630A 50kA HMJ630DE

            EAN
            3250613201630
            E-nr.
            3186334
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Shunt­ut­lös­ning 5 tillgängliga produkter
            • Under­spän­nings­ut­lö­sare 5 tillgängliga produkter
            • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 5 tillgängliga produkter
            • Funk­tioner för låsning 8 tillgängliga produkter
            • Till­behör förreg­lings­kabel 2 tillgängliga produkter
            • Se mer 28 andra tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Shunt­ut­lös­ning
            • Under­spän­nings­ut­lö­sare
            • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
            • Funk­tioner för låsning
            • Till­behör förreg­lings­kabel
            • Meka­niska till­behör
            • Vred för effekt­bry­tare
            • Motor­styr­ning
            • Manö­ver­axel för effekt­bry­tare
            • Till­behör brytar­läge
            • Till­behör för kabela­d­apter
            • Anslut­nings­pro­dukter
            • Fasse­pa­re­rings­funk­tioner
            • Chassi
            • Berö­rings­skydd
            • HXA001H

              Shuntutlös 24V DC P160 P250

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA002H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA003H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA004H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA005H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA011H

              Underspännutlös 24 DC P160P250

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA014H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA015H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA051H

              U sp utl 380-450 V P160-P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA054H

              U s utl 200-240 V P160-P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA021H

              Hjälpkontakt 1NO+NC 250VAC (x/P160-x/P250/P630)

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA024H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA025H

              Hjälpkont 125V vxl P160 P250

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA026H

              Signalkont vxl 125 V P160 P250

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYC250H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXA039H

              Låsdon, för x/P160, x/P250, x/P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXB070H

              Interl kab 1m (P160-x/h/P

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXB071H

              Interlock kabel 1.5m(P160-630)

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXS999H

              Ronis nyckellås (P160-P250-P630)

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW066H

              Mek växl omkoppl P630 m lock

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW165H

              Växlingsomkoppling P630 3-pol

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW888H

              Nyckellås för vred P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW890H

              Nyckellås för utdragsenhet P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXB069H

              Elek interl Mot B (x/P/h

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXD068H

              Motorstyrning växlingsomk

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXS920H

              Skaftstyrning för vred S1 & S2 (enhet)

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW256H

              Safety-trip för plug-in utdragningsenheter P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW030H

              Vred direkt på effektbrytare P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW031H

              Vred i dörr P630 med 200mm förlängare

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW042HK

              Motorstyrning x630/P630 100-240VAC

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW043H

              Motorstyrning x630/P630 24-48VDC utan auto-reset

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW043HK

              Motorstyrning x630/P630 110-24-48 V

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW912H

              Skaftförlängare 200 mm (10x10)

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW913H

              Skaftförlängare 320 mm (10x10)

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HXW915H

              Skaftförlängare 500 mm (10x10)

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYC255H

              Positionsbrytare för utdragenhet P250

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYC352H

              AX kontakt 2 ledare MCCB sida för plug in P160, P250, P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYC353H

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYD033H

              Anslutning bak P630 3-Polig 630A

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW001H

              Anslutningsklämma P630 3-Polig 300mm²

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW007H

              Anslutningsklämma P630 3-Polig 2x35-300mm²

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW013H

              Anslutningsförlängare P630 4-Polig (630A)

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW014H

              Anslutningsförlängare P630 3-Polig (630A)

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW328H

              L-anslutning P630 1-Polig

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW019H

              Beröringsskydd mellan faser P630 3-Polig

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW200H

              Plug-in bas P630 3-Polig

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW330H

              Utdragsenhet P630 3-Polig

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYD321H

              Ber sk Plug-in bas 3-P P630

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW021H

              Beröringsskydd anslutning P630 3-Polig

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW023H

              Beröringsskydd spridningsanslutning P630 3-Polig

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW025H

              Beröringsskydd bak och Plug-in P630 3-Polig

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW050H

              Isolationsplatta för rak anslutning P630 3P

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • HYW052H

              Bakre beröringsskydd för spridningsanslutning P630 3-Polig

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Elekt­risk ström
            • Märkström
              630 A
            • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 400 V AC IEC 60947-2
              50 kA
            • Yttersta märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icu under 240 V AC IEC 60947-2
              85 kA
            • Drift­bryt­för­måga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2
              85 kA
            • Drift­bryt­för­måga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2
              50 kA
            • Märkström 10°C enligt IEC 60947
              687,30 A
            • Märkström 15°C enligt IEC 60947
              673,40 A
            • Märkström 20°C enligt IEC 60947
              659,20 A
            • Märkström 25°C enligt IEC 60947
              644,80 A
            • Märkström 30°C enligt IEC 60947
              630 A
            • Märkström vid 35°C enligt IEC 60947
              614,90 A
            • Märkström vid 40°C enligt IEC 60947
              599,30 A
            • Märkström 45°C enligt IEC 60947
              583,40 A
            • Märkström 50°C enligt IEC 60947
              567 A
            • Märkström 55°C enligt IEC 60947
              550,10 A
            • Märkström vid 60°C enligt IEC 60947
              532,70 A
            • Märkström 65°C enligt IEC 60947
              514,70 A
            • Märkström 70°C enligt IEC 60947
              496,10 A
            Arki­tektur
            • Antal poler
              3
            • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
              Vippa
            • Enhe­tens konstruk­tionstyp
              Fast
            • Neutral­le­da­rens posi­tion
              Utan nolla
            Utlös­ning
            • Svarstid vid öppning
              10 ms
            Frekvens
            • Frekvens
              50 - 60 Hz
            Spän­ning
            • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
              8000 V
            • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
              800 V
            • Märk­drift­spän­ning Ue
              220 - 415 V
            Funk­tioner
            • Utlös­nings­enhet
              TM h3+
            Ström
            • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
              145,2 W
            Säkerhet
            • Kaps­lings­klass (IP)
              IP4X
            • AT_T­her­mal­Pro­tection­Knob­Set­ting
              0,63, 0,8, 1
            Kabel
            • Mate­rial kabel
              Koppar, Alumi­nium
            Kompa­ti­bi­litet
            • Kompa­tibel med RDC AOB
              Ja
            • Passar DIN-s­kena
              Nej
            • Lämplig för fördel­ningar
              Ja
            Dimen­sioner
            • Höjd
              260 mm
            • Bredd
              140 mm
            • Djup
              150 mm
            • Nedströms samlings­skena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)
              10 mm, 12 mm, 32 mm
            • Primär samlings­skena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)
              10 mm, 12 mm, 32 mm
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
              Fram­sida
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
              18 - 18 N
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
              18 - 18 N
            • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
              18 - 18 N

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            Certifieringar och dokument

            PEP-dokument International 2024-02-13
            PDF
            418,20 kB
            REACH declaration HMJ630DE (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HMJ630DE (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild HMJ630DE | Hager Sverige

              Produktbild HMJ630DE

            • Installationshandbok

              Bild Installationshandbok International 2024-10-29 | Hager Sverige

              Installationshandbok International 2024-10-29

              PDF
              10,33 MB
            • Handbok (produktserie)

              Bild Handbok (produktserie) en-GB 2021-02-26 | Hager Sverige

              Handbok (produktserie) en-GB 2021-02-26

              PDF
              26,34 MB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

              EU Declaration of Conformity

              PDF
              588,41 kB
              Bild EU declaration of conformity | Hager Sverige

              EU declaration of conformity

              PDF
              569,34 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              HEF980H - Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1250A LSI
              HEF980H
              Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1250A LSI
              E-nr.
              3197243
            • 2
              HEF981H - Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1250A LSI
              HEF981H
              Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1250A LSI
              E-nr.
              3197244
            • 3
              HEF990H - Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1600A LSI
              HEF990H
              Effektbrytare serie h1600 3-Polig 70kA 1600A LSI
              E-nr.
              3197245
            • 4
              HEF991H - Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1600A LSI
              HEF991H
              Effektbrytare serie h1600 4-Polig 70kA 1600A LSI
              E-nr.
              3197246
            • 5
              HHA026H - Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
              HHA026H
              Effektbrytare X160 4-Polig 25kA 25A
              E-nr.
              3197120

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00