The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Effekt­bry­tare till­behör
    • HYW256H
    EAN
    3250613201166
    E-nr.
    3186387
    Förp
    1 st
    • Effekt­bry­tare till­behör

    Safety-trip för plug-in utdragningsenheter P630 HYW256H

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Safety-trip för plug-in utdragningsenheter P630

    HYW256H

    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HYW256H
    PDF
    RoHS-certifikat HYW256H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HYW256H | Hager Sverige

      Produktbild HYW256H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HYW256H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HYW256H

      Safety-trip för plug-in utdragningsenheter P630

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2024-04-25 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2024-04-25

      PDF
      16,55 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HYS012H - Rak spridningsanslutning P160 4-Polig
      HYS012H
      Rak spridningsanslutning P160 4-Polig
      E-nr.
      3183952
    • 2
      HYS032H - Anslutning bak P160 4-Polig (16-50A)
      HYS032H
      Anslutning bak P160 4-Polig (16-50A)
      E-nr.
      3184031
    • 3
      HYS031H - Anslutning bak P160 3-Polig (16-50A)
      HYS031H
      Anslutning bak P160 3-Polig (16-50A)
      E-nr.
      3184030
    • 4
      HYS105H - Anslutningsklämma P160 3-Polig 35-120mm²
      HYS105H
      Anslutningsklämma P160 3-Polig 35-120mm²
      E-nr.
      3183669
    • 5
      HYS011H - Rak spridningsanslutning P160 3-Polig
      HYS011H
      Rak spridningsanslutning P160 3-Polig
      E-nr.
      3183951

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group