Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör för kabeladapter 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 121 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Absorberad startström1,44 VA
-
Kapslingsklass (IP)IP4X
-
Styrspänning AC0 - 0 V
-
Styrspänning DC48 - 48 V
-
Märkdriftspänning Ue0 - 0 V
-
Märkdriftspänning i DC48 - 48 V
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HXA002H
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HXA002H
Shuntutlös 48V DC för x/P160…x/P630
PDF -
Installationshandbok
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installationshandbok International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB