Lastbrytare x250, 4-polig, 250A HCB251H

EAN
3250613136802
E-nr.
3174017
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Jord­fels­block MCCB typ A-HI 1 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 3 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 7 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 4 tillgängliga produkter
  • Vred för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 12 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    250
  • Märk­kort­tids­ström­håll­fasthet Icw IEC60947
    3
Arki­tektur
  • Antal poler
    4
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Vippa
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    35 - 185 mm²
  • Area flex­ibel ledare
    35 - 150 mm²
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    800
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    8000
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Funk­tioner
  • Utlös­nings­enhet
    Omkopp­lare

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation