Lastbrytare 3-Polig, 160A HCA160H

EAN
3250613136659
E-nr.
3174013
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Jord­fels­block MCCB typ A-HI 1 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 3 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 7 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 4 tillgängliga produkter
  • Vred för effekt­bry­tare 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 5 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    160
  • Märk­kort­tids­ström­håll­fasthet Icw IEC60947
    2
Arki­tektur
  • Antal poler
    3
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Vippa
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    4 - 95 mm²
  • Area flex­ibel ledare
    4 - 70 mm²
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    690
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    8000
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Funk­tioner
  • Utlös­nings­enhet
    Omkopp­lare

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation